??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Zweifach Kettenräder 32B-2 - Kettenräder für Rollenketten - DIN 8187 - ISO 606
Stückliste
102460021
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
DM
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
87.4 mm
B1
b1
28.8 mm
C
6 mm
R3
r3
51 mm
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions