??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Opis
Zestaw deweloperski Mango rev6
Lista materiałowa
3QAX9B4QT
ORDERNO
3QAX9B4QT
DESCRIPTION
opis
System Mango oparty jest na układzie SoC IPQ-6010 firmy Qualcomm, który zawiera potężny czterordzeniowy procesor ARM Cortex A53 z rozszerzeniem NEON SIMD DSP dla każdego rdzenia, idealny dla routerów, bram i punktów dostępowych. Wyposażony jest w dwuzakresowe współbieżne radio o dużej mocy obsługujące technologię WIFI 6 (802.11ax) 2x2 MiMo. Dwa Ethernet SerDes do połączenia z zewnętrznymi PHY multi-GbE. Zaawansowane zarządzanie energią zapewnia niskie zużycie energii w trybie czuwania. SOM obsługuje jeden USB3.0, USB2.0, PCIe 3.0, różne interfejsy, które można skonfigurować jako piny I/O ogólnego przeznaczenia i inne. SoC posiada sprzętowy silnik NAT i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak silnik kryptograficzny i inne. Moduł jest przeznaczony do montażu powierzchniowego. Komercyjny zakres temperatur: 0-65°C, przemysłowy zakres temperatur: -40-85°C. Oparty na procesorze Qualcomm IPQ-6010 (Cypress) Przemysłowa wersja temperaturowa jest dostępna dla aplikacji wymagających rozszerzonego zakresu temperatur Czterordzeniowy procesor 1,8 GHz A53 ARM CPU Neon FPU i bezpieczny rozruch Dwuzakresowe 2x2 MiMo współbieżne radio 1,5+ Gbps szybkość transmisji danych i 1,4 Gbps przepustowość w powietrzu 2,5G (do 2) i 1G (do 5) interfejsy Ethernet 4 pobieranie i wysyłanie OFDMA Wiele opcji rozruchu: SPI NOR/NAND, Parallel NAND, eMMC, SD Wiele interfejsów peryferyjnych: USB3.0/2.0, I2S/TDM, SPDIF, PWM, GPIO
NAME
nazwa
3QAX9B4QT
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions