??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Дупломатик
Описание
Z*-P - Редукционный клапаны - монтаж на плите - ISO 5781-06 (CETOP 06), ISO 5781-08 (CETOP 08)
Спецификация
Z3-P5/22
TIPO
Тип
Z
ND
Типоразмер
SM
Монтаж на плите
P
PC
Диапазон регулировки давления
5 ÷ 210 bar
R
R = Пониженный дренаж
C
Обратный клапан для свободного прохода из U в E
SER
Номер серии
22
GU
Уплотнения
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions