??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
YRB-4EML-31S-EN - Safety
Stückliste
YRB-4EML-31S
ORDERNO
Artikelnummer
605-000-728
TYPE
Bezeichnung
YRB-4EML-31S
PT
Produkttyp
Steuermodul
SL
Sicherheitskategorie
Kat. 4, PL e
H
Gehäusegröße
22.5 x 99 x 114.5 mm
SV
Versorgungsspannung
24 VAC/VDC V
TR
Temperaturbereich
-20...+55 °C
ER
Schutzart
IP 20
PTSL
Produkttyp + Sicherheitskategorie
Steuermodul, Kat. 4, PL e
A
Betätigung
RFID random
SAO
Sicherer Einschaltabstand
8 mm
SAR
Sicherer Ausschaltabstand
18 mm
NOF
Anzahl Ausgänge
2 x OSSD
CT
Anschlusstyp
PVC, 5 m, 4 wire
SSD
Sicherer Schaltabstand Sao-Sar
8 - 18 mm
WG
Gewicht
224.000 g
ECCN
Zolltarifnummer
853649
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions