??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Connect Tech
Description
XtremePSU-UPS Power Supply
Bill of material
7J2XWU1HM
ORDERNO
7J2XWU1HM
VAR_3_3V_OUTPUT
+3.3v output
10A maximum continuous for full -40 to +85 range
VAR_5V_OUTPUT
+5v output
10A maximum continuous for full -40 to +85 range
VAR_5V_STANDBY
+5v standby
1A maximum continuous for full -40 to +85 range
VAR_12V_OUTPUT
-12v output
0.5A maximum continuous for full -40 to +85 range
BATTERY
battery
Fully compatible with all SMART external batteries, Supporting charging up to 16V, 4A
BUS
bus
Embedded (No Bus Connectors) option, PCI-104 (PCI) option
CONNECTORS
connectors
Input 5mm pitch standard terminal block header and mating plug, Output 3.5mm pitch standard terminal block header and mating plug
DIMENSIONS
dimensions
PC104 Compliant
INPUT_PROTECTION
input protection
Reverse polarity protection, transient voltage suppression and series fuse
MONITORCONTROL
monitorcontrol
On-board USB, RS-232 and SMbus interfaces for battery monitoring and power onoff control
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)
OUTPUT_EFFICIENCY
output efficiency
Up to 93%
OUTPUT_PROTECTION
output protection
Overload protection and transient voltage suppression
OUTPUT_REGULATION
output regulation
Less than 1%
POWER_CONSUMPTION
power consumption
154W
POWER_REQUIREMENTS
power requirements
+6V to +36V DC Input
NAME
name
7J2XWU1HM
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions