??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Connect Tech
Description
XtremePSU-UC Power Supply
Bill of material
QQ8WS6J0I
ORDERNO
QQ8WS6J0I
VAR_12V_OUTPUT
+12v output
5A maximum continuous for full -40 to +85 range
VAR_5V_OUTPUT
+5v output
10A maximum continuous for full -40 to +85 range
VAR_5V_STANDBY
+5v standby
1A maximum continuous for full -40 to +85 range
CONNECTORS
connectors
Input 5mm pitch standard terminal block header and mating plug, Output 3.5mm pitch standard terminal block header and mating plug
DIMENSIONS
dimensions
PC104 Compliant
INPUT_PROTECTION
input protection
Reverse polarity protection, transient voltage suppression and series fuse
IO
io
1 RS-232, 1x USB 3.0
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)
OUTPUT_PROTECTION
output protection
Overload protection and transient voltage suppression
OUTPUT_REGULATION
output regulation
Less than 1%
POWER_CONSUMPTION
power consumption
115W
POWER_REQUIREMENTS
power requirements
+8V to +36V DC
ULTRA_CAPACITORS
ultra capacitors
11x 10F Ultracapacitors in series – 0.909 farads, Energy Capacity – 262 joules, Expansion capabilities for the addition of external, Ultracapacitor modules
NAME
name
QQ8WS6J0I
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions