??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Connect Tech
Description
Xtreme IO ADC-DAC – PCI-104 Analog and Digital Data Acquisition Board
Bill of material
0T7W8867U
ORDERNO
0T7W8867U
ADDITIONAL_PRODUCT_NUMBERS
additional product numbers
DAG003, DAG004, DAG005
COMPATIBILITY
compatibility
PCI-104
DIMENSIONS
dimensions
PC/104 compliant 3.775" x 3.550"
OPERATING_SYSTEM
operating system
Linux, QNX, Windows
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)
NAME
name
0T7W8867U
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions