??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Cadco
Description
XAFT-04FS-LD
Bill of material
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
APPARENT_POWER
apparent power
3840.000
COLD_WATER_CONNECTION_HEIGHT
cold water connection height
0
COLD_WATER_FLOW
cold water flow
0
COLD_WATER_MAXIMUM_PRESSURE
cold water maximum pressure
0
COLD_WATER_MINIMUM_PRESSURE
cold water minimum pressure
0
COLD_WATER_RI_HEIGHT
cold water ri height
0
COLD_WATER_SIZE
cold water size
0.250
COLD_WATER_TEMPERATURE_RECOMMENDED
cold water temperature recommended
0
CONN_CONDUIT
conn conduit
1
CONN_PLUG
conn plug
NEMA 6-50P
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CYCLE
cycle
60
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DEPTH
depth
35.500
DESCRIPTION
description
HEAVY-DUTY COUNTERTOP CONVECTION OVEN WITH DIGITAL CONTROLS & HUMIDITY
DESIGN_OPTION
design option
-1
ELEC_CONN_CONNECTION_HEIGHT
elec conn connection height
0
ELEC_CONN_RI_HEIGHT
elec conn ri height
0
FL_AMPS
fl amps
32
FOODSERVICE_EQUIPMENT_IDENTIFIER
foodservice equipment identifier
1
HEIGHT
height
19.625
HOST
host
0
IDENTIFY_QUANTITY_AS_LOT
identify quantity as lot
1
LENGTH
length
31.496
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintain annotation orientation
0
MANUFACTURER
manufacturer
CADCO
MASSUNIT
massunit
1
MAX_OVERCURRENT_PROTECTION
max overcurrent protection
0
MIN_CKT_AMPACITY
min ckt ampacity
0
MODEL
model
XAFT-03HS-LD
NUMBER_OF_POLES
number of poles
1
PART_TYPE
part type
0
PHASE
phase
1
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SHOW_CLEARANCE
show clearance
1
SHOW_LOGO
show logo
1
VERSION
version
2016
VOLTS
volts
120.000
WATTS
watts
7600
WEIGHT_IN_POUNDS
weight in pounds
140
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
OTPG6QGFY
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions