??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Drexel und Weiss
Description
x2S
Bill of material
x² S3
ORDERNO
ABSTAND_HEIZKREIS
abstand_heizkreis
360
ABSTAND_KONDENSATANSCHLUSS
abstand_kondensatanschluss
99.500
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANSCHL_3_4_IG
anschl_3/4_ig
19.100
ARTIKELNUMMER
artikelnummer
CLASSIFICATION
classification
0
COP__BEI_B0W35_
cop (bei b0w35)
COP__BEI_B0W55_
cop (bei b0w55)
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Kompaktgerät - Komfortlüftung mit Sole/Wasser-Wärmepumpe
DESCRIPTION_ENGLISH
description english
compact unit - comfort ventilation with brine/water-heatpump
DESIGN_OPTION
design option
-1
DRUCKVERLUST_HEIZUNG__KONDENSATOR
druckverlust heizung, kondensator
DRUCKVERLUST_HEIZUNG__PASSIVE_KUEHLUNG
druckverlust heizung, passive kühlung
DRUCKVERLUST_SOLE__PASSIVE_KUEHLUNG
druckverlust sole, passive kühlung
DRUCKVERLUST_SOLE__VERDAMPFER
druckverlust sole, verdampfer
DURCHFLUSS_HEIZUNG
durchfluss heizung
DURCHFLUSS_SOLE
durchfluss sole
DURCHMESSER_KONDENSATABLAUF
durchmesser_kondensatablauf
19.050
EMPFOHLENE_VORSICHERUNG__NETZZULEITUNG_1_
empfohlene vorsicherung (netzzuleitung 1)
16
EMPFOHLENE_VORSICHERUNG__NETZZULEITUNG_2_
empfohlene vorsicherung (netzzuleitung 2)
13
ENERGIEEFFIZIENZ_DER_WAERMEPUMPE_BEI_MITTELTEMPERATURANWENDUNG
energieeffizienz der wärmepumpe bei mitteltemperaturanwendung
A++
ENERGIEEFFIZIENZ_DER_WAERMEPUMPE_BEI_NIEDERTEMPERATURANWENDUNG
energieeffizienz der wärmepumpe bei niedertemperaturanwendung
A+
ENERGIEEFFIZIENZ_DES_LUEFTUNGSMODULS__ANDERE_REGELUNGSOPTION
energieeffizienz des lüftungsmoduls, andere regelungsoption
A
ENERGIEEFFIZIENZ_DES_LUEFTUNGSMODULS__OERTLICH_BEDARFSGEREGELT
energieeffizienz des lüftungsmoduls, örtlich bedarfsgeregelt
A+
FORTLUFTSEITIGER_WAERMEBEREITSTELLUNGSGRAD_DES_LUEFTUNGSMODULS__EFFEKTIV_NACH_PHI
fortluftseitiger wärmebereitstellungsgrad des lüftungsmoduls, effektiv nach phi
83%
GERAETEBREITE
gerätebreite
600
GERAETEHOEHE
gerätehöhe
850.000
GERAETETIEFE
gerätetiefe
600
GEWICHT
gewicht
HEIZLEISTUNG__BEI_B0W35_
heizleistung (bei b0w35)
HEIZLEISTUNG__BEI_B0W55_
heizleistung (bei b0w55)
HOST
host
0
HOEHE_NT_RUECKLAUF
höhe_nt_rücklauf
540.000
HOEHE_NT_VORLAUF
höhe_nt_vorlauf
400
HOEHE_SOLE_AUS
höhe_sole_aus
350.000
HOEHE_SOLE_EIN
höhe_sole_ein
590.000
HOEHE_WW_VORLAUF
höhe_ww_vorlauf
850.000
LEISTUNG_DER_FLUESSIGKEITSUNTERKUEHLUNG__BEI_B0W35_
leistung der flüssigkeitsunterkühlung (bei b0w35)
LEISTUNG_DER_FLUESSIGKEITSUNTERKUEHLUNG__BEI_B0W55_
leistung der flüssigkeitsunterkühlung (bei b0w55)
LEISTUNG_DER_PASSIVEN_KUEHLUNG
leistung der passiven kühlung
2500 W
LEISTUNGSAUFNAHME_DER_WAERMEPUMPE__BEI_B0W35_
leistungsaufnahme der wärmepumpe (bei b0w35)
LEISTUNGSAUFNAHME_DER_WAERMEPUMPE__BEI_B0W55_
leistungsaufnahme der wärmepumpe (bei b0w55)
MANUFACTURER
manufacturer
drexel und weiss
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_VENTILATOREN__TOTAL_
maximale leistungsaufnahme der ventilatoren (total)
100.000
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_WAERMEPUMPE__BEI_TC___50_C_
maximale leistungsaufnahme der wärmepumpe (bei tc = 50°c)
MAXIMALE_LUFTMENGE_BEI_100_PA_EXTERN
maximale luftmenge bei 100 pa extern
300 mᶟ/h
MAXIMALE_LUFTMENGE_BEI_170_PA_EXTERN
maximale luftmenge bei 170 pa extern
235 mᶟ/h
MAXIMALER_ANLAUFSTROM
maximaler anlaufstrom
MAXIMALER_BETRIEBSSTROM_WAERMEPUMPE
maximaler betriebsstrom wärmepumpe
MINDESTFREIRAUM_HINTEN
mindestfreiraum_hinten
100
MINDESTFREIRAUM_SEITLICH
mindestfreiraum_seitlich
60.000
MINDESTFREIRAUM_VORNE
mindestfreiraum_vorne
600
MODEL
model
NENNLUFTMENGE
nennluftmenge
160 mᶟ/h
NETZFREQUENZ
netzfrequenz
50
NETZVERSORGUNG
netzversorgung
230.000
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SPERRBEREICH
sperrbereich
0
STUTZENABSTAND
stutzenabstand
300
STUTZENDURCHMESSER
stutzendurchmesser
160
STUTZENHOEHE
stutzenhöhe
5
STUTZENMITTE_AUSSENKANTE
stutzenmitte-aussenkante
150
THERMISCHE_LEISTUNG_DER_WAERMEPUMPE__BEI_B0W35_
thermische leistung der wärmepumpe (bei b0w35)
THERMISCHE_LEISTUNG_DER_WAERMEPUMPE__BEI_B0W55_
thermische leistung der wärmepumpe (bei b0w55)
URL
url
https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x2-geraeteserie/
VERSION
version
2019
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions