??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
X10-10BAR
Bill of material
X10-10BAR
ORDERNO
X10-10BAR
DESCRIPTION
description
Gauge Type 40mm, Stainless Steel, 18 NPT Centre Back, Pressure Range 0-10 Bar. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
18 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
10
NAME
name
X10-10BAR
VALVE_TYPE
valve type
Non-Glycerine Filled
WEIGHT__KG_
weight (kg)
0.20
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions