??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
ASM
Description
WBT21 up to 20m with Inclination Sensor
Bill of material
VU4C95ZQP
ORDERNO
CONNECTION
connection
Max. 4 kg
HOUSING_MATERIAL
housing material
IP67IP69
LINEARITY__INCLINATION_
linearity (inclination)
Magnetic absolute encoder MEMS element
LINEARITY__POSITION_
linearity (position)
0.05° (±30°)0.1° (±60°)0.2° (±180°)
NEW_PRODUCT
new product
CANopenCANopen redundant
OUTPUT
output
adjustable via CAN bus
PROTECTION_CLASS
protection class
Connector M12
RESOLUTION
resolution
Up to ±0.05 % f.s.
SENSING_DEVICE
sensing device
Aluminum and PBTMeasuring tape stainless steel, 10 mm wide, 0.08 mm thick
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업