??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
ASM
Description
WBT21 up to 20m with Inclination Sensor
Bill of material
VU4C95ZQP
ORDERNO
CONNECTION
connection
Max. 4 kg
HOUSING_MATERIAL
housing material
IP67IP69
LINEARITY__INCLINATION_
linearity (inclination)
Magnetic absolute encoder MEMS element
LINEARITY__POSITION_
linearity (position)
0.05° (±30°)0.1° (±60°)0.2° (±180°)
NEW_PRODUCT
new product
CANopenCANopen redundant
OUTPUT
output
adjustable via CAN bus
PROTECTION_CLASS
protection class
Connector M12
RESOLUTION
resolution
Up to ±0.05 % f.s.
SENSING_DEVICE
sensing device
Aluminum and PBTMeasuring tape stainless steel, 10 mm wide, 0.08 mm thick
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions