??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ASM
Description
WB12 up to 4m
Bill of material
RVCHKES58
ORDERNO
CONNECTION
connection
Connector M12
HOUSING_MATERIAL
housing material
AluminumMeasuring tape stainless steel, 10 mm wide, 0.08 mm thick
LINEARITY
linearity
Up to ±0.05 % f.s.
OUTPUT
output
Voltage 0.5... 10 VVoltage 0.5... 4.5 VCurrent 4 ... 20 mA, 3-wire technologyVoltage or current output, programmableVoltage or current output, redundantSSICANopenSAE J1939
PROTECTION_CLASS
protection class
IP67IP69
RESOLUTION
resolution
0.05 mm
SENSING_DEVICE
sensing device
Magnetic absolute encoder
WEIGHT
weight
approx. 3 kg
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업