??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
ASM
Description
WB12 up to 4m
Bill of material
RVCHKES58
ORDERNO
CONNECTION
connection
Connector M12
HOUSING_MATERIAL
housing material
AluminumMeasuring tape stainless steel, 10 mm wide, 0.08 mm thick
LINEARITY
linearity
Up to ±0.05 % f.s.
OUTPUT
output
Voltage 0.5... 10 VVoltage 0.5... 4.5 VCurrent 4 ... 20 mA, 3-wire technologyVoltage or current output, programmableVoltage or current output, redundantSSICANopenSAE J1939
PROTECTION_CLASS
protection class
IP67IP69
RESOLUTION
resolution
0.05 mm
SENSING_DEVICE
sensing device
Magnetic absolute encoder
WEIGHT
weight
approx. 3 kg
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions