??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cersanit
Opis
Wanna asymetryczna JOANNA NEW 140x90 prawa
Lista materiałowa
Wanna asymetryczna JOANNA NEW 140x90 prawa
ORDERNO
Wanna asymetryczna JOANNA NEW 140x90 prawa
D_UGO__
długość
140 cm
GWARANCJA
gwarancja
10 lat
G__BOKO___DO_DNA
głębokość do dna
42 cm
MIEJSCE_DO_SIEDZENIA
miejsce do siedzenia
Z jednej strony
MO_LIWO___DOKUPIENIA_OBUDOWY_I_PANELU
możliwość dokupienia obudowy i panelu
Tak
MO_LIWO___MONTA_U_BATERII_NAWANNOWEJ
możliwość montażu baterii nawannowej
Tak
MO_LIWO___MONTA_U_PARAWANU_NAWANNOWEGO
możliwość montażu parawanu nawannowego
Nie
NOGI_W_KOMPLECIE
nogi w komplecie
Tak
OBJ_TO__
objętość
180 l
PODW_JNE_WZMOCNIENIE___YWICA___W__KNO_SZKLANE_
podwójne wzmocnienie (żywica + włókno szklane)
Tak
POD_OKIETNIKI
podłokietniki
Tak
SZEROKO__
szerokość
90 cm
UMIEJSCOWIENIE_ODP_YWU
umiejscowienie odpływu
Odpływ boczny, przy dłuższym boku
WAGA_BRUTTO
waga brutto
17,5 kg
WAGA_NETTO
waga netto
16,5 kg
NAME
name
Wanna asymetryczna JOANNA NEW 140x90 prawa
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업