??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
VZS - accumulateur
Nomenclature
192161 VZS-20-B
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
B
Largeur
mm
B1
Largeur
mm
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
G1 mm
D2
Diamètre
45.000 mm
D3
Diamètre
G3/8 mm
D4
Diamètre
28.000 mm
D5
Diamètre
9.000 mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
4.000 mm
H2
Hauteur
2.000 mm
H3
Hauteur
12.000 mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
18.000 mm
L3
Longueur
25.000 mm
NDM1
33.249 mm
KDM1
30.291 mm
NDM3
16.662 mm
KDM3
14.950 mm
TIP
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions