??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descrição:
VV565 - PADRÃO PERSONALIZADO
Lista de peças
VV565-63
MODELLO
Modelo
VV565-63
VERS
Versão
/
CORSAMAX
Curso máximo
63.00 mm
CU
Curso
mm
Enter value for CU
Curso
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura câmara
142.0 mm
L
Altura total
205.00 mm
A
Extra curso de segurança
2 mm
D
Diâmetro câmara
32.0 mm
DS
Diâmetro haste
20 mm
G
/ mm
R
Raio garganta
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Roscas de fixação
M5 x 8 (2X)
J
Distância entre centros furos fixação
15 mm
BAR
/
180
IN
Força inicial
565 daN
FIN
Força final
900.00 daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx
50 /
VOLUMEGAS
gas volume
0.064 Litri
PESO
Peso
0.50 kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions