??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Codaca
Description
VSHB
Bill of material
VSHB0754T-1R5MC
ORDERNO
VSHB0754T-1R5MC
AEC_GRADE
aec grade
0
CORE_MATERIALS
core materials
Alloy powder
DCRTYPICAL_M__
dcrtypical(mω)
6.90
FREE_SAMPLES
free samples
Apply
HEIGHT_MM_
height(mm)
5.20
INDUCTANCE__H_
inductance(μh)
1.50
INVENTORY
inventory
N
IRMS_A_
irms(a)
11.60
ISAT_A_
isat(a)
16.50
LENGTH__MM_
length (mm)
7.70
MOUTING
mouting
SMD
PART_NO_
part no.
VSHB0754T-1R5MC
SHIELD
shield
Y
TOLERANCE
tolerance
±20%
WIDTH_MM_
width(mm)
7.40
NAME
name
VSHB0754T-1R5MC
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions