??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Biamp Systems
Description
Vocia TTS-1
Bill of material
Vocia TTS-1
ORDERNO
Vocia TTS-1
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
AMBIENT_OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
ambient operating temperature range
32-113 degrees F (0-45 degrees C)
COMPLIANCE
compliance
EU Directive 2002/95/EC, RoHS directive EU Directive 2002/95/EC, RoHS directive UL listed, CE marked
CONNECTION
connection
RJ45 with shielded Ethernet/PoE cable (Cat5, Cat5e, Cat6, or Cat7)
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
4
DEPTH
depth
17.5 inches (444 mm)
DESIGN_OPTION
design option
-1
HEIGHT
height
0.75 inches (44.5mm)
HOST
host
0
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintain annotation orientation
0
MANUFACTURER
manufacturer
Biamp Systems
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
Text-to-Speech Server 1
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.80.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Electric Power and Lighting
PART_TYPE
part type
0
POWER_CONSUMPTION
power consumption
< 350 Watts
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
VERSION
version
2010
WEIGHT
weight
12 lbs. (5.4kg)
WIDTH
width
19 inches (483mm)
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
1
NAME
name
Vocia TTS-1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions