??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Biamp Systems
Description
Vocia DS-10
Bill of material
Vocia DS-10
ORDERNO
Vocia DS-10
A_D_CONVERTERS
a/d converters
24-bit (48kHz sampling)
AMBIENT_OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
ambient operating temperature range
32-113 degrees F (0-45 degrees C)
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
COMPLIANCE
compliance
EU Directive 2002/95/EC, RoHS directive CE marked
CONNECTION
connection
RJ45 with shielded Ethernet/PoE cable,(Cat5, Cat5e, Cat6, or Cat7)
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
4
DESIGN_OPTION
design option
-1
EFFECTIVE_INPUT_HEADROOM
effective input headroom
30dB
FREQUENCY_RESPONSE__ELECTRONICS_
frequency response (electronics)
+0,-1dB, 100Hz to 20kHz
GAIN
gain
Adjustable in 1dB steps
HOST
host
5
MANUFACTURER
manufacturer
Biamp Systems
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMUM_INPUT
maximum input
125dB SPL
MIC_FREQUENCY_RESPONSE
mic frequency response
100Hz-10kHz
MIC_GOOSENECK_LENGTH
mic gooseneck length
12.5 inches (317.5mm)
MIC_PATTERN
mic pattern
Cardioid
MIC_TYPE
mic type
Cardioid dynamic microphone with dual transducer (monitored)
MODEL
model
DS-10
PART_TYPE
part type
0
POWER
power
802.3af (PoE) Class 2
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SYSTEM_HEADROOM
system headroom
18dB
THD___N__100HZ_TO_8KHZ_
thd + n (100hz to 8khz)
<0.05%
VERSION
version
2010
WEIGHT
weight
Approx. 3.0 8 lbs. (1.4kg)
NAME
name
Vocia DS-10
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions