??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Biamp Systems
Description
Vocia ANC-1
Bill of material
Vocia ANC-1
ORDERNO
Vocia ANC-1
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
AMBIENT_NOISE_INPUT_CONFIGURATION
ambient noise input configuration
2x balanced mic/line level
AMBIENT_OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
ambient operating temperature range
32-113 degrees F (0-45 degrees C)
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
COMPENSATION_RANGE
compensation range
+/- 25dB
COMPENSATION_RATIO
compensation ratio
0.25:1 to 4:1
COMPLIANCE
compliance
EU Directive 2002/95/EC, RoHS Directive
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DEPTH
depth
4.724 inches (120 mm)
DESIGN_OPTION
design option
-1
ENVIRONMENT_RT60
environment rt60
300mS to 2 Seconds
HEIGHT
height
1.279 inches (32 mm)
HOST
host
0
INPUT_GAIN_RANGE
input gain range
0dB – +66dB
INPUT_IMPEDANCE
input impedance
8k ohms (mic/line balanced)
MANUFACTURER
manufacturer
Biamp System
MASSUNIT
massunit
1
METERING
metering
Ambient Level; Program Level;Compensation
MODEL
model
Ambient Noise Compensation 1
NETWORK_CONNECTION
network connection
RJ45 with Ethernet/PoE cable (Cat5, Cat5e, Cat6, or Cat7)
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.80.30.11.17
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Distribution Boards and Control Panels
PART_TYPE
part type
0
PHANTOM_POWER
phantom power
48 VDC (7mA/input; Compliant with IEC 1938; Plug-in barrier strip connectors
POWER
power
802.3af (PoE) Class 2
RAMP_IN_OUT_TIMES
ramp in/out times
Minimum 1dB/Second; Minimum 1dB/Second; Maximum 10dB/Second
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
VERSION
version
2010
WEIGHT
weight
Approx 1.65 lbs (750 g)
WIDTH
width
9.646 inches (245 mm)
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Vocia ANC-1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions