??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Connols-Air
Beschreibung
Versorgung_Diffuser-Non_HostedRound
Stückliste
9SWSQLCU7
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIRFLOW_MAXIMUM
maximaler Luftstrom
AIRFLOW_MINIMUM
Mindestluftstrom
5
ALWAYS_VERTICAL
immer vertikal
1
ASSEMBLY_CODE
Montagecode
D3040100
CONNECTOR_DESCRIPTION
Steckerbezeichnung
Supply Air Inlet Connection
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
Kühllufteintrittstemperaturbereich
50°F - 68°F
COST
Kosten
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
0
DEFAULT_ELEVATION
Standard-Höheneinstellung
48.000
DESCRIPTION
Beschreibung
2x2 Diffuser VAV Diffusers
DESIGN_OPTION
Designoption
-1
DUCTED
kanalisiert
1
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
Heizlufteintrittstemperaturbereich
80°F - 120°F
HEIGHT
Höhe
4.625
HOST
Gastgeber
0
INLET
Einlass
INTERFERENCE_CLEARANCE
Störungsabstand
1
LENGTH
Länge
23.750
MANUFACTURER
Hersteller
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
Hersteller-Adresse
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
Herstellerfax
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
Hersteller Telefon
510-785-0510
MANUFACTURER_PHONE___TOLL_FREE
Herstellertelefon - gebührenfrei
1-800-544-1840
MASSUNIT
Masseneinheit
1
MATERIAL
Material
Steel
MAX_FLOW
maximaler Durchfluss
240
MIN_FLOW
Mindestdurchfluss
0
MODEL
Modell
NOISE_MAXIMUM
Geräuschmaximum
NOISE_MINIMUM
Geräuschminimum
<15
OD___2
od + 2
OD_CTRL
od strg
OMNICLASS_NUMBER
Omnikanalnummer
23.75.70.21.27
OMNICLASS_TITLE
Omnikanal-Titel
Air Outlets and Inlets
PART_TYPE
Teiletyp
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
Druckabfall maximal
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
minimaler Druckabfall
0.050
RADIUS
Radius
RETURN
return
0
ROOM_CALCULATION_POINT
Raumberechnungspunkt
0
ROOM_TEMPERATURE
Raumtemperatur
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
Abmessungen des Rundsteckers
0
SHARED
gemeinsam genutzt
0
SUBCATEGORY
Unterkategorie
Round
SUPPLY
Angebot
1
SURFACE_FINISH
Oberflächengüte
Steel - Acutherm - Powder Coated
TYPE_C
Typ c
1
TYPE_HC
Typ hc
1
VERSION
Version
2012
WEIGHT
Gewicht
14
WIDTH
Breite
23.750
WORK_PLANE_BASED
auf der Arbeitsebene
1
NAME
Name
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions