??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Hylec-APL
Description
Venting ElementsBreather Plugs
Bill of material
JDAE12PASW
ORDERNO
BODY_MATERIAL
body material
Polyamide
COLOUR
colour
EXTERNAL_CONNECTING_THREAD_TYPE
external connecting thread type
Metric
HEIGHT__MM_
height (mm)
17.8
IP_RATING
ip rating
IP66IP67IP69K
MAX_TEMPERATURE_RATING__C
max temperature rating °c
100
MIN_TEMPERATURE_RATING__C
min temperature rating °c
-40
PRODUCT_TYPE
product type
Standard
THREAD_LENGTH__MM_
thread length (mm)
10
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions