??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Advanced Cooling Technologies
Description
VCC SERIES
Bill of material
ACT-VCC-2000-AC
ORDERNO
DISPLAY
display
LED
ELECTRICAL_CONFIGURATION
electrical configuration
220-240VAC and -48VDC (all units arrive with bare lead wires)
ENVIRONMENT
environment
Indoor or Outdoor Use
MOUNTING_OPTIONS
mounting options
Designed for cabinet door mounting, but can mount to the side or back walls if accessible
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
operating temperature range
-15°C to +55°C (5°F to 131°F)
REFRIGERANT
refrigerant
R134a
SEAL_RATING
seal rating
IP55
VCC_HOUSING
vcc housing
Powder-coated steel Dark Grey (RAL 7043)
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업