??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
VBP-08-11-V
Bill of material
VBP-08-11-V
ORDERNO
VBP-08-11-V
DESCRIPTION
description
Model Code, Port Volume Booster - 12 NPT - 20 Bar M.W.P, Ratio 11 ratio pilot pressure to valve pressure, Seal Material Viton -20C to +180C, Drain Type No filter, Filter size No filter element, Mounting Brackets Mounting Brackets, Drain Screw NA, Bypass Shroud Unshrouded Bypass Needle. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
12 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
20
NAME
name
VBP-08-11-V
VALVE_TYPE
valve type
Volume Booster
WEIGHT__KG_
weight (kg)
2.75
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions