??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-4E3A-KE-ZEJ/E2L-LEN - Module
Stückliste
VBA-4E3A-KE-ZEJ/E2L-LEN
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
VBA-4E3A-KE-ZEJ/E2L-LEN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-4E3A-KE-ZEJ/E2L-LEN
EAN
4050143219056
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VBA-4E3A-KE-ZEJ/E2L-LEN
AAP506001
Anzahl der Eingänge
4
AAP608001
Anzahl der Ausgänge
3
BAC078007
Art der Versorgungsspannung
DC
BAF016004
Breite
22.5 mm
BAB577006
Tiefe
102 mm
BAA020007
Höhe
99 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.131
WIDTH
0.123
DEPTH
0.032
CTC
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions