??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VBA-4E3A-G4-ZE/E2 - Modules
Bill of material
VBA-4E3A-G4-ZE/E2
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
VBA-4E3A-G4-ZE/E2
DESCSHORT
Short Description
AS-Interface sensor/actuator module VBA-4E3A-G4-ZE/E2
EAN
4050143006670
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VBA-4E3A-G4-ZE/E2
AAP506001
Number of inputs
4
AAP608001
Number of outputs
3
BAC078007
Supply voltage type
DC
BAF016004
Width
90 mm
BAB577006
Depth
102 mm
BAA020007
Height
71 mm
BAD831010
Design of electrical connection
Throughput connection
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.310
LENGTH
0.098
WIDTH
0.123
DEPTH
0.083
CTC
Customs tariff number
8517 6200 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions