??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V15SB-G-ABG-PG9 - Konfektionierbare Steckverbinder
Stückliste
V15SB-G-ABG-PG9
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
V15SB-G-ABG-PG9
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelstecker, konfektionierbar V15SB-G-ABG-PG9
EAN
4050143025787
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V15SB-G-ABG-PG9
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAA295006
Verschmutzungsgrad
3
AAB754006
Kontaktausführung
AAT080001
Polzahl
5
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
AAC207006
Werkstoff des Kontaktes
Messing
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.079
WIDTH
0.040
DEPTH
0.020
CTC
Zolltarifnummer
8536 6990 990 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions