??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
V1-W-N4-25M-PUR - Sensor-Actuator Cables
Bill of material
V1-W-N4-25M-PUR
MANUID
V1-W-N4-25M-PUR
DESCSHORT
Short Description
Cable connector, NAMUR V1-W-N4-25M-PUR
EAN
4050143029679
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
V1-W-N4-25M-PUR
AAS488001
Type of plug-in contact (housing)
AAB226007
arrangement of the cable lead-in (housing side)
angled
AAB397006
Design of the line
cable
AAB419007
Design of the electrical connection, housing side
M12
AAB593006
Color of jacket
Blue
AAB733006
Cable length
25 m
AAT080001
Pole number
4
AAC202007
Material of the contact coat
Au
BAD391008
LED display present
No
AAD251006
Material of the cable mantle
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
HU
WEIGHT
0.780
LENGTH
0.281
WIDTH
0.141
DEPTH
0.070
CTC
Customs tariff number
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions