??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
USR-M18PC-WSS - Ultraschall Sensoren
Stückliste
USR-M18PC-WSS-303
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
OPR
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichtschranke
RM
Bereich max.
0...300 mm
H
Gehäusegröße
M18 mm
HT
Gehäusetyp
Kurze Baulänge
HM
Gehäusematerial
PBT
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
NO (standardmäßig)/NC
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
M12 4-Pin
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
8 Hz
TR
Temperaturbereich
-20...+70 °C
WG
Gewicht
65.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536508
REACH
ja
ROHS
ja
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions