??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
USR-M18PC-WMS - Détecteurs á ultrasons
Nomenclature
USR-M18PC-WMS-303
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
OPR
Principe de fonctionnement
Réflexion sur réflecteur
RM
Domaine max.
0...1200 mm
H
Taille de boîtier
M18 mm
HT
Type de boîtier
Boîtier court
HM
Matériau du boîtier
PBT
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
NO (par défaut)/NC
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
M12 4 pins
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
3 Hz
TR
Plage de température
-20...+70 °C
WG
Poids
65.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536508
REACH
oui
ROHS
oui
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions