??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
USR-M18MS-TLS - Ultrasonic sensors
Bill of material
USR-M18MS-TLS-403
ORDERNO
Part number
TYPE
Part reference
OPR
Operating principle
Reflex
RM
Range max.
0...2000 mm
H
Housing size
M18 mm
HT
Housing type
Standard body
HM
Housing material
Stainless steel
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
O
Output
NO (default)/NC
I
Interface
Standard output
C
Connection
M12 4-pin
SV
Supply voltage
10...30 VDC V
PO
Polarity+Output
SFM
Switching frequency max.
2 Hz
TR
Temperature range
-20...+70 °C
WG
Weight
100.0 g
ECCN
Customs tariff number
8536508
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions