??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Acroname
Description
USB
Bill of material
Hokuyo URG-04LX Scanning Laser Rangefinder
ORDERNO
AMBIENT_ILLUMINANCE
ambient illuminance
ANGULAR_RESOLUTION
angular resolution
COMMUNICATION
communication
COMMUNICATION_PROTOCOL
communication protocol
DI0_INTERFACE
di0 interface
LIGHT_SOURCE
light source
MEASURING_ACCURACY
measuring accuracy
MULTI_ECHO_FUNCTION
multi echo function
POWER_CONSUMPTION
power consumption
POWER_SOURCE
power source
PROTECTIVE_STRUCTURE
protective structure
SCANNING_FREQUENCY
scanning frequency
SCANNING_RANGE
scanning range
SIZE__W_X_D_X_H__MM
size (w x d x h) mm
WEIGHT
weight
NAME
name
ACCURACY__CLOSE_RANGE_
accuracy (close-range)
ACCURACY__FAST_
accuracy (fast)
CONNECTORS
connectors
DETECTION_PRINCIPLE
detection principle
DIMENSIONS
dimensions
INTERFACES
interfaces
OUTPUT_RESOLUTION
output resolution
RANGE__CLOSE_RANGE_
range (close-range)
RANGE__FAST_
range (fast)
RESOLUTION
resolution
SUPPLY_CURRENT__MIN_MAX_
supply current (min-max)
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
UPDATE_RATE__CLOSE_RANGE_
update rate (close-range)
UPDATE_RATE__FAST_
update rate (fast)
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업