??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
FANECO
Description
Urinal partition, perforated
Bill of material
Urinal partition, perforated
ORDERNO
Urinal partition, perforated
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
COLOR___KOLOR
color / kolor
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEPTH___GLEBOKOSC
depth / glebokosc
285
DESCRIPTION
description
Przegroda międzypisuarowa to dodatkowy element wyposażenia męskich toalet publicznych. Użyta do jej produkcji stal nierdzewna matowa gwarantuje wysoką odporność na wszelkie uszkodzenia. Naścienna przegroda ze stali nadaje się do wykorzystania w MOP, stadionach, dworcach i innych miejscach, gdzie ważna jest wandaloodporność.
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
HEIGHT___WYSOKOSC
height / wysokosc
720
HOST
host
1
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
FANECO.com
MANUFACTURER_CODE___KOD_PRODUCENTA
manufacturer code / kod producenta
5901764293385
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL
material
MATERIAL_FINISH___WYKONCZENIE
material finish / wykonczenie
Stal nierdzewna 304 szczotkowana
MODEL
model
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PRODUCT_CODE___KOD_PRODUKTU
product code / kod produktu
N13008S
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
Przegroda międzypisuarowa, perforowana stal szlachetna matowa
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
https://faneco.com/przegroda-miedzypisuarowa-perforowana-stal-szlachetna-matowa.html
VERSION
version
Autodesk Revit 2019
WEIGHT___WAGA
weight / waga
WIDTH___SZEROKOSC
width / szerokosc
50
NAME
name
Urinal partition, perforated
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions