??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UPIF-MS - Plastic Pull with Switching Function
Bill of material
UPIF-MS-BK
CN
Catalog Number
A
Width A
28 mm
L1
Length L1
160 mm
L
Length L
188 mm
M
Thread
M6
LF
Length Of Thread Lf
15 mm
H
Height H
60 mm
H1
Height h
25 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions