??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UPIF-MS - プラ取っ手・スイッチ付き
部品表
UPIF-MS-BK
CN
品番
A
寸法 A
28 mm
L1
寸法 L1
160 mm
L
寸法 L
188 mm
M
ねじ
M6
LF
ねじ長さ Lf
15 mm
H
寸法 H
60 mm
H1
寸法 H1
25 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions