??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Automotive Industrial Marketing
Description
UOW UOW-T Series Pneumatic Tubenut Wrenches
Bill of material
UOW-11-10
ORDERNO
UOW-11-10
AIR_HOSE_SIZE___IN
air hose size - in
38
AIR_INLET_THREAD_N_P_T____IN
air inlet thread n.p.t. - in
14
AIR_USAGE___CFM
air usage - cfm
12.5
FREE_SPEED___RPM
free speed - rpm
400
MAX_HEX_SOCKET_SIZE___IN
max hex socket size - in
14 - 716
MAX_SPEED__APROX_
max speed (aprox)
7 - 12
MAX__TORQUE___FT_LB
max. torque - ft-lb
9.6
MAX__TORQUE___NM
max. torque - nm
13
MODEL
model
UOW-11-10
NOISE_LEVEL___DB_A_
noise level - db(a)
75
OVERALL_LENGTH___IN
overall length - in
11.7
OVERALL_LENGTH___MM
overall length - mm
295
WEIGHT___KG
weight - kg
1.4
WEIGHT___LB
weight - lb
3.1
NAME
name
UOW-11-10
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions