Arduino
내용
UNO R4 WiFi
BOM
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
DESCRIPTION
설명
아두이노 UNO R4 WiFi는 르네사스의 32비트 마이크로 컨트롤러 RA4M1을 기반으로 설계되었으며 Wi-Fi® 및 Bluetooth® 연결을 위한 ESP32 모듈도 갖추고 있습니다. 독특한 12x8 LED 매트릭스를 통해 보드에서 직접 시각적 프로토타입을 제작할 수 있으며, Qwiic 커넥터를 사용하여 플러그 앤 플레이 스타일의 프로젝트를 만들 수 있습니다.
MAIN_FEATURES
주요 기능
보드의 MCU는 48MHz 클럭 속도, 32kB SRAM 및 256kB 플래시 메모리를 갖춘 고성능 Renesas RA4M1(Arm® Cortex®-M4)입니다. 이 MCU는 RTC, DAC 및 CAN 버스를 갖추고 있으며 USB를 통해 HID를 지원합니다. 또한 UNO R4 WiFi는 Wi-Fi®/Bluetooth® 연결을 위한 ESP32-S3을 갖추고 있으며, 특정 헤더를 통해 개별적으로 프로그래밍할 수도 있습니다.
NAME
이름
AE1YO4VTK
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업