??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Arduino
Beschreibung
UNO R4 WiFi
Stückliste
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
DESCRIPTION
Beschreibung
Das Arduino UNO R4 WiFi wurde mit dem 32-Bit-Mikrocontroller RA4M1 von Renesas entwickelt und verfügt außerdem über ein ESP32-Modul für Wi-Fi®- und Bluetooth®-Verbindungen. Seine unverwechselbare 12x8-LED-Matrix ermöglicht es, Prototypen direkt auf dem Board zu erstellen, und mit einem Qwiic-Anschluss können Sie Projekte im Plug-and-Play-Stil erstellen.
MAIN_FEATURES
Hauptmerkmale
Die MCU auf dem Board ist der leistungsstarke Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) mit einer Taktfrequenz von 48 MHz, 32 kB SRAM und 256 kB Flash-Speicher. Diese MCU verfügt über eine RTC, einen DAC und einen CAN-Bus und unterstützt HID über USB. Der UNO R4 WiFi verfügt außerdem über einen ESP32-S3 für Wi-Fi®/Bluetooth®-Konnektivität, der auch separat über einen speziellen Header programmiert werden kann.
NAME
Name
AE1YO4VTK
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions