??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Arduino
Açıklama
UNO R4 Minima
Malzeme listesi
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
DESCRIPTION
Açıklama
Arduino UNO R4 Minima, Renesas'ın RA4M1 32-bit mikrodenetleyicisini içeren ilk UNO kartıdır. Daha hızlıdır, daha fazla belleğe sahiptir ve DAC, RTC ve HID gibi bir dizi yerleşik özelliğe sahiptir. UNO R4 Minima sadece 5 V'luk bir karttır.
MAIN_FEATURES
ana özelli̇kler
UNO R4 Minima, 5 V çalışma voltajına sahip Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) tabanlı bir mikrodenetleyiciye sahiptir. 14 dijital I/O, 14 bit çözünürlüğe kadar 6 analog giriş, 48 MHz saat hızı ve 32 kB SRAM, 256 kB flash bellek ve 8 kB EEPROM'a sahiptir. Ses projeleri için bir DAC, doğru zaman takibi için RTC ve bir klavye / fareyi taklit etmek için HID içerir. Fıçı jak fişi (VIN) 24V'a kadar voltajları destekler, bu da onu yaygın yüksek voltaj adaptörleriyle uyumlu hale getirir.
NAME
isim
OTPG6QGFY
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions