??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Arduino
Описание
UNO R4 Minima
Спецификация
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
DESCRIPTION
описание
Arduino UNO R4 Minima - это первая плата UNO с 32-битным микроконтроллером RA4M1 от Renesas. Он быстрее, имеет больше памяти и ряд встроенных функций, таких как ЦАП, RTC и HID. Плата UNO R4 Minima работает только от напряжения 5 В.
MAIN_FEATURES
основные характеристики
UNO R4 Minima оснащен микроконтроллером на базе Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) с рабочим напряжением 5 В. Он имеет 14 цифровых входов/выходов, 6 аналоговых входов с разрешением до 14 бит, тактовую частоту 48 МГц, а также 32 кБ SRAM, 256 кБ флэш-памяти и 8 кБ EEPROM. Имеется ЦАП для аудиопроектов, RTC для точного отслеживания времени и HID для эмуляции клавиатуры/мыши. Бочкообразный разъем (VIN) поддерживает напряжение до 24 В, что делает его совместимым с распространенными адаптерами более высокого напряжения.
NAME
имя
OTPG6QGFY
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions