??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Arduino
Description
UNO R4 Minima
Nomenclature
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
DESCRIPTION
description
L'Arduino UNO R4 Minima est la première carte UNO équipée d'un microcontrôleur 32 bits, le RA4M1 de Renesas. Il est plus rapide, dispose de plus de mémoire et intègre un certain nombre de fonctions telles qu'un DAC, un RTC et un HID. La UNO R4 Minima est une carte 5 V uniquement.
MAIN_FEATURES
Principales caractéristiques
L'UNO R4 Minima intègre un microcontrôleur basé sur le Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) avec une tension de fonctionnement de 5 V. Il dispose de 14 E/S numériques, 6 entrées analogiques avec une résolution allant jusqu'à 14 bits, une vitesse d'horloge de 48 MHz, 32 kB SRAM, 256 kB de mémoire flash et 8 kB d'EEPROM. Il dispose d'un DAC pour les projets audio, d'un RTC pour un suivi précis du temps et d'un HID pour l'émulation d'un clavier/souris. La prise jack à barillet (VIN) supporte des tensions allant jusqu'à 24V, ce qui la rend compatible avec les adaptateurs courants à tension plus élevée.
NAME
nom
OTPG6QGFY
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions