??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Arduino
Beschreibung
UNO R4 Minima
Stückliste
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
DESCRIPTION
Beschreibung
Das Arduino UNO R4 Minima ist das erste UNO-Board mit einem 32-Bit-Mikrocontroller, dem RA4M1 von Renesas. Es ist schneller, hat mehr Speicher und verfügt über eine Reihe von eingebauten Funktionen wie einen DAC, RTC und HID. Das UNO R4 Minima ist ein reines 5-V-Board.
MAIN_FEATURES
Hauptmerkmale
Der UNO R4 Minima verfügt über einen Mikrocontroller auf Basis des Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) mit einer Betriebsspannung von 5 V. Er hat 14 digitale E/A, 6 analoge Eingänge mit einer Auflösung von bis zu 14 Bit, eine Taktfrequenz von 48 MHz sowie 32 kB SRAM, 256 kB Flash-Speicher und 8 kB EEPROM. Er verfügt über einen DAC für Audioprojekte, eine RTC für genaue Zeitmessung und HID für die Emulation einer Tastatur/Maus. Der Klinkenstecker (VIN) unterstützt Spannungen bis zu 24 V und ist damit kompatibel mit gängigen Adaptern für höhere Spannungen.
NAME
Name
OTPG6QGFY
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions