Arduino
내용
UNO R4 미니마
BOM
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
DESCRIPTION
설명
아두이노 UNO R4 미니마는 르네사스의 32비트 마이크로컨트롤러인 RA4M1을 탑재한 최초의 UNO 보드입니다. 더 빠르고 메모리가 더 많으며 DAC, RTC, HID와 같은 다양한 기능이 내장되어 있습니다. UNO R4 미니마는 5V 전용 보드입니다.
MAIN_FEATURES
주요 기능
UNO R4 미니마는 작동 전압이 5V인 Renesas RA4M1(Arm® Cortex®-M4) 기반 마이크로 컨트롤러를 탑재하고 있으며 14개의 디지털 I/O, 최대 14비트 해상도의 아날로그 입력 6개, 48MHz의 클럭 속도, 32kB SRAM, 256kB 플래시 메모리 및 8kB EEPROM을 갖추고 있습니다. 오디오 프로젝트를 위한 DAC, 정확한 시간 추적을 위한 RTC, 키보드/마우스 에뮬레이션을 위한 HID를 갖추고 있습니다. 배럴 잭 플러그(VIN)는 최대 24V의 전압을 지원하므로 일반적인 고전압 어댑터와 호환됩니다.
NAME
이름
OTPG6QGFY
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업