??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Arduino
描述
UNO R4 最小值
明细表
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
DESCRIPTION
描述
Arduino UNO R4 Minima 是首款采用 32 位微控制器(瑞萨公司的 RA4M1)的 UNO 板。它的速度更快,内存更大,并具有许多内置功能,如 DAC、RTC 和 HID。UNO R4 Minima 是一款仅支持 5 V 电压的电路板。
MAIN_FEATURES
主要特点
UNO R4 Minima 采用基于 Renesas RA4M1(Arm® Cortex®-M4)的微控制器,工作电压为 5 V。它有 14 个数字输入/输出接口、6 个分辨率高达 14 位的模拟输入接口、48 MHz 的时钟速度、32 kB SRAM、256 kB 闪存和 8 kB EEPROM。 它具有用于音频项目的 DAC、用于精确时间跟踪的 RTC 和用于模拟键盘/鼠标的 HID。筒状插孔插头 (VIN) 支持高达 24V 的电压,因此可与常见的更高电压适配器兼容。
NAME
名字
OTPG6QGFY
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions