??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Arduino
説明
UNO R4 ミニマム
部品表
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
DESCRIPTION
記述
Arduino UNO R4 Minimaは、ルネサスの32ビット・マイクロコントローラRA4M1を搭載した初のUNOボードです。より高速で、より多くのメモリを搭載し、DAC、RTC、HIDなど多くの機能を内蔵しています。UNO R4 Minimaは5V専用ボードです。
MAIN_FEATURES
主な特徴
UNO R4 Minimaは、動作電圧5 VのルネサスRA4M1(Arm® Cortex®-M4)ベースのマイクロコントローラを搭載し、14のデジタルI/O、最大14ビット分解能の6つのアナログ入力、48 MHzのクロック速度、32 kBのSRAM、256 kBのフラッシュメモリ、8 kBのEEPROMを備えています。 オーディオ・プロジェクト用のDAC、正確な時間追跡用のRTC、キーボード/マウスをエミュレートするためのHIDを備えています。バレル・ジャック・プラグ(VIN)は24Vまでの電圧に対応しており、一般的な高電圧アダプターとの互換性があります。
NAME
名称
OTPG6QGFY
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions