??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cersanit
Opis
Umywalka meblowa LIBRA 80
Lista materiałowa
Umywalka meblowa LIBRA 80
ORDERNO
Umywalka meblowa LIBRA 80
GWARANCJA
gwarancja
10 lat
G__BOKO__
głębokość
47,5 cm
KSZTA_T
kształt
Zaokrąglony
OTW_R_NA_ARMATUR_
otwór na armaturę
Centralny
PRZELEW
przelew
Tak
RODZAJ_UMYWALKI
rodzaj umywalki
Ceramiczna
SZEROKO__
szerokość
81,5 cm
WAGA_BRUTTO
waga brutto
21,6 kg
WAGA_NETTO
waga netto
18,6 kg
NAME
name
Umywalka meblowa LIBRA 80
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions