??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cersanit
Opis
Umywalka meblowa CREA 60
Lista materiałowa
Umywalka meblowa CREA 60
ORDERNO
Umywalka meblowa CREA 60
GWARANCJA
gwarancja
10 lat
G__BOKO__
głębokość
44,5 cm
KSZTA_T
kształt
Prostokątny
OTW_R_NA_ARMATUR_
otwór na armaturę
Centralny
PRZELEW
przelew
Tak
RODZAJ_UMYWALKI
rodzaj umywalki
Ceramiczna
SZEROKO__
szerokość
60 cm
WAGA_BRUTTO
waga brutto
16,5 kg
WAGA_NETTO
waga netto
15,4 kg
NAME
name
Umywalka meblowa CREA 60
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions