??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cersanit
Opis
Umywalka meblowa CREA 100
Lista materiałowa
Umywalka meblowa CREA 100
ORDERNO
Umywalka meblowa CREA 100
GWARANCJA
gwarancja
10 lat
G__BOKO__
głębokość
46 cm
KSZTA_T
kształt
Prostokątny
OTW_R_NA_ARMATUR_
otwór na armaturę
Centralny
PRZELEW
przelew
Tak
RODZAJ_UMYWALKI
rodzaj umywalki
Ceramiczna
SZEROKO__
szerokość
101 cm
WAGA_BRUTTO
waga brutto
27 kg
WAGA_NETTO
waga netto
25,5 kg
NAME
name
Umywalka meblowa CREA 100
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions