??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
INFICON
Beschreibung
UHV-ausheizbarer Sensor
Stückliste
8WPNA6DD2
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
Kristallaustausch
Von vorne beladbare, in sich geschlossene Verpackung für einfachen Austausch. Verriegelungsgriff mit Nocken ermöglicht einfaches Entfernen und guten Wärmekontakt.
MAXIMUM_TEMPERATURE
Höchsttemperatur
450°C kontinuierlich (nur zum Backen; für die Überwachung der tatsächlichen Ablagerung wird ein Wasserfluss empfohlen)
WATER__AIR_AND_COAX_LINES
Wasser-, Luft- und Koaxialleitungen
3 mm (0,125 Zoll) Außendurchmesser Wasser x 0,4 mm (0,015 Zoll) Wandstärke nahtloser 304er Edelstahl; 5 mm (0,188 Zoll) Außendurchmesser Koax
NAME
Name
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions